17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

250g/450mm テストハンマー(ファイバー柄) EA575WD-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

250g/450mm テストハンマー(ファイバー柄)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WD-5

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・全長…450mm
・全重量…250g
・頭径…15mm
・用途…点検用ハンマーの打音で問題箇所を調べます。
・材質…柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
・JAN:4518340922198

指定中の仕様・寸法情報

全長
450mm
用途
点検用ハンマーの打音で問題箇所を調べます。
材質
柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
頭径
15mm
全重量
250g
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト