17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

230g/43x290mm ゴムハンマー(黒) EA575WB-31

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

230g/43x290mm ゴムハンマー(黒)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WB-31

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ヘッドカラー…黒
・頭径…43mm
・頭長…80mm
・頭重量…230g
・全長…290mm
・全重量…270g
・材質…頭:天然ゴム+合成ゴム、柄:樫の木
・傷のつきにくいハンマー
・JAN:4548745734775

指定中の仕様・寸法情報

全長
290mm
ヘッドカラー
材質
頭:天然ゴム+合成ゴム、柄:樫の木
頭長
80mm
頭重量
230g
頭径
43mm
全重量
270g
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト