17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

475g 両頭ハンマー(八角型ショート) EA575WB-14

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

475g 両頭ハンマー(八角型ショート)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WB-14

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・型…八角型
・頭サイズ…23×20mm
・頭長…82mm
・全長…210mm
・全重量…475g
・材質…頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:鋼管(ゴムグリップ)
・落下防止用の取付穴付
・現場で使いやすいポケットサイズ
・JAN:4548745734386

指定中の仕様・寸法情報

頭サイズ
23×20mm
八角型
全長
210mm
材質
頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:鋼管(ゴムグリップ)
頭長
82mm
全重量
475g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト