17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

900g/32x270mm 銅ハンマー EA575VK-2

900g/32x270mm 銅ハンマー

通常単価(税別)
9,607
税込単価
10,568
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・頭交換式・材質…頭:銅、柄:木製・頭径…32mm・全重量…900g・全長…270mm・J...

詳細を確認
  • 全長
    270mm
  • 材質
    頭:銅、柄:木製
  • 頭径
    32mm
  • 全重量
    900g

型番:

EA575VK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575VK-2の仕様・寸法情報

全長
270mm
材質
頭:銅、柄:木製
頭径
32mm
全重量
900g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575VK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,607
( 10,568 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭交換式
・材質…頭:銅、柄:木製
・頭径…32mm
・全重量…900g
・全長…270mm
・JAN:4518340182196

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

900g/32x270mm 銅ハンマーの型番EA575VK-2のページです。 型番EA575VK-2に関する仕様情報を記載しております。
900g/32x270mm 銅ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900g/32x270mm 銅ハンマー
32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマー
700g/25x310mm ダクトハンマー
35mm/ 535g 無反動ハンマー
50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー
40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,60710,6143,07011,20012,92812,100
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
全長270mm310mm310mm-390mm365mm
材質頭:銅、柄:木製頭:ナイロン(円型/平型)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)ヘッド:炭素工具鋼柄:銅管-頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー
頭径32mm32mm35mm-50mm40mm
全重量900g500g0.7kg531g1050g680g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング