17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

30g/200mm ハンマー(ウォッチ・メカ用) EA575SW-42

30g/200mm ハンマー(ウォッチ・メカ用)

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ヘッド:ポリッシュスチール、柄:木製・全長…200mm(柄部分のみの全長:190m...

詳細を確認
  • 全長
    200mm(柄部分のみの全長:190mm)
  • 材質
    ヘッド:ポリッシュスチール、柄:木製
  • 頭径
    9mm
  • 全重量
    42g
  • 頭全長
    50mm

型番:

EA575SW-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575SW-42の仕様・寸法情報

全長
200mm(柄部分のみの全長:190mm)
材質
ヘッド:ポリッシュスチール、柄:木製
頭径
9mm
全重量
42g
頭全長
50mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575SW-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ヘッド:ポリッシュスチール、柄:木製
・全長…200mm(柄部分のみの全長:190mm)
・頭径…9mm
・頭全長…50mm
・重量…30g
・JAN:4518340038356

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30g/200mm ハンマー(ウォッチ・メカ用)の型番EA575SW-42のページです。 型番EA575SW-42に関する仕様情報を記載しております。
30g/200mm ハンマー(ウォッチ・メカ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30g/200mm ハンマー(ウォッチ・メカ用)
0.6kg/30mm コンビネーションハンマー
35mm/ 535g 無反動ハンマー
50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー
32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマー
40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,8008,70811,20012,92810,61412,100
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長200mm(柄部分のみの全長:190mm)290mm-390mm310mm365mm
材質ヘッド:ポリッシュスチール、柄:木製頭:スチール/ナイロン、柄:スチール-頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー頭:ナイロン(円型/平型)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー
頭径9mm30mm-50mm32mm40mm
全重量42g600g531g1050g500g680g
頭全長50mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング