17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1100g/375mm ボールピンハンマー EA575MA-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1100g/375mm ボールピンハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575MA-4

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・柄材質…グラスファイバー
・頭径…41mm
・頭重量…1100g
・全長…375mm
・JAN:4548745207606

指定中の仕様・寸法情報

全長
375mm
頭径
41mm
全重量
1,100g
柄材質
グラスファイバー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト