17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

320g/290mm ボールピンハンマー EA575MA-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

320g/290mm ボールピンハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575MA-1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・柄材質…グラスファイバー
・頭径…26mm
・頭重量…320g
・全長…290mm
・重量…428g
・JAN:4548745207316

指定中の仕様・寸法情報

全長
290mm
頭径
26mm
全重量
420g
柄材質
グラスファイバー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト