17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック) EA575HC-3

6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

通常単価(税別)
55,509
税込単価
61,060
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・頭交換式・材質…頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー・ミディアムハードヘッド・交換ヘ...

詳細を確認
  • 全長
    1040mm
  • 材質
    頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー
  • ヘッド交換方法
    ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
  • 交換ハンドル
    EA575HH-81、-82
  • 交換ヘッド
    EA575HH-35~-38
  • 頭径
    125mm
  • 全重量
    6.7kg

型番:

EA575HC-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長材質ヘッド交換方法交換ハンドル
EA575HC-31040mm頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリーホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。EA575HH-81、-82

EA575HC-3の仕様・寸法情報

全長
1040mm
材質
頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー
ヘッド交換方法
ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
交換ハンドル
EA575HH-81、-82
交換ヘッド
EA575HH-35~-38
頭径
125mm
全重量
6.7kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575HC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,509
( 61,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭交換式
・材質…頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー
・ミディアムハードヘッド
・交換ヘッド…EA575HH-35/-38
・交換ハンドル…EA575HH-81、-82
・頭径…125mm
・全重量…6.7kg
・全長…1040mm
・JAN:4518340785663

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)の型番EA575HC-3のページです。 型番EA575HC-3に関する仕様情報を記載しております。
6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
0.6kg/30mm コンビネーションハンマー
4㎏/ 80mm 無反動大ハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格55,50963,77027,22042,1368,70837,246
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
全長1040mm1045mm800mm1000mm290mm880mm
材質頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー頭:スチール/ナイロン、柄:スチール頭:ナイロン、柄:ヒッコリー
ヘッド交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
交換ハンドルEA575HH-81、-82EA575HH-81、-82EA575HH-81、-82EA575HH-81、-82--
交換ヘッドEA575HH-35~-38EA575HH-35~-38EA575HH-35~-38EA575HH-35~-38--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング