17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ EA573WM-90A

1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ

通常単価(税別)
4,030
税込単価
4,433
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…9本組セット・サイズ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・...

詳細を確認
  • サイズ
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • 軸長
    90~219mm

型番:

EA573WM-90A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・<セット内容>…9本組セット
・サイズ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・軸長…90/219mm
・JAN:4518340380813

EA573WM-90Aの仕様・寸法情報

サイズ
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
軸長
90~219mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA573WM-90A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,030
( 4,433 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…9本組セット
・サイズ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・軸長…90/219mm
・JAN:4518340380813

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチの型番EA573WM-90Aのページです。 型番EA573WM-90Aに関する仕様情報を記載しております。
1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ
1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ EA573LL
1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ(ホールド付)
1.5-10mm/9本組[Ball Hexagon]キーレンチ EA573LF
1.5-6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,0309,29011,23811,86310,3006,160
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
軸長90~219mm50~125mm80~220mm82~220mm50~125mm50~100mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング