ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー

T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー EA573SD
通常単価(税別)
10,890
税込単価
11,979
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…6本組セット・サイズ・軸径・軸長…T10・4.0mm・80mmT15・4...

詳細を確認

型番:

EA573SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA573SDの仕様・寸法情報

サイズ・軸径・軸長
T10・4.0mm・80mmT15・4.0mm・80mmT20・4.5mm・100mmT25・5.0mm・1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA573SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,890
( 11,979 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6本組セット
・サイズ・軸径・軸長…T10・4.0mm・80mm
T15・4.0mm・80mm
T20・4.5mm・100mm
T25・5.0mm・100mm
T30・6.0mm・115mm
T40・7.0mm・130mm
・イジリ止め付
・JAN:4518340173125

商品情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6本組セット
・サイズ・軸径・軸長…T10・4.0mm・80mm
T15・4.0mm・80mm
T20・4.5mm・100mm
T25・5.0mm・100mm
T30・6.0mm・115mm
T40・7.0mm・130mm
・イジリ止め付
・JAN:4518340173125

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバーの型番EA573SDのページです。 型番EA573SDに関する仕様情報を記載しております。
T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー
5本組/T10~T30[Torx]ドライバー(スタビー型) EA573SD-100
6本組[+ -]ドライバー
Tハンドルナットドライバー
アネックス ヘクスローブドライバー(T形) T15×80
ドライバーセット 6本組(BOX)
メーカーエスコエスコエスコWIHAANEXPBスイスツールズ
通常価格10,8905,8419,7354,962750 -8,837
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目
サイズ・軸径・軸長T10・4.0mm・80mmT15・4.0mm・80mmT20・4.5mm・100mmT25・5.0mm・1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング