17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0x160mm [Heaagon]T型レンチ EA573BW-3

3.0x160mm [Heaagon]T型レンチ

通常単価(税別)
2,190
税込単価
2,409
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・対辺…3mm・軸長…160mm・ハンドル長…100mm・材質…クロムモリブデン鋼・重量…...

詳細を確認
  • ハンドル長
    100mm
  • 対辺
    3mm
  • 軸長
    160mm
  • 材質
    クロムモリブデン鋼
  • 重量
    57g

型番:

EA573BW-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・対辺…3mm
・軸長…160mm
・ハンドル長…100mm
・材質…クロムモリブデン鋼
・重量…57g
・手の届かない所や狭い隙間での作業が可能です。
・JAN:4548745257090

EA573BW-3の仕様・寸法情報

ハンドル長
100mm
対辺
3mm
軸長
160mm
材質
クロムモリブデン鋼
重量
57g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA573BW-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対辺…3mm
・軸長…160mm
・ハンドル長…100mm
・材質…クロムモリブデン鋼
・重量…57g
・手の届かない所や狭い隙間での作業が可能です。
・JAN:4548745257090

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0x160mm [Heaagon]T型レンチの型番EA573BW-3のページです。 型番EA573BW-3に関する仕様情報を記載しております。
3.0x160mm [Heaagon]T型レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0x160mm [Heaagon]T型レンチ
3.0x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
5.0x 90㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
6.0x100㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
4.0x 80㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1908951,0101,2109709,290
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
ハンドル長100mm-----
対辺3mm-----
軸長160mm125mm90mm100mm80mm50~125mm
材質クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-
重量57g----258g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング