17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) EA573AW-3

3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

通常単価(税別)
770
税込単価
847
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・回転角度が30°あれば作業可能です。・サイズ(mm)…3・軸長(mm)…126・JAN:...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    3
  • 軸長(mm)
    126

型番:

EA573AW-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・回転角度が30°あれば作業可能です。
・サイズ(mm)…3
・軸長(mm)…126
・JAN:4518340678644

EA573AW-3の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
3
軸長(mm)
126

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA573AW-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転角度が30°あれば作業可能です。
・サイズ(mm)…3
・軸長(mm)…126
・JAN:4518340678644

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)の型番EA573AW-3のページです。 型番EA573AW-3に関する仕様情報を記載しております。
3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
1.5-10mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
3/32"x 97mm [Ball Hexagon]キーレンチ
3.0x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
1.5-10mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
5.0x 90㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格77010,8821,1208959,3201,010
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目2日目
サイズ(mm)31.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)----
軸長(mm)126-97---

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング