17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.0-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ

通常単価(税別)
9,187
税込単価
10,106
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…特殊バネ鋼・サイズにより色が違うので判別が容易です。・先端径…2・3・4・5・6・...

詳細を確認

型番:

EA572AE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA572AEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
ポンチ詳細種類
ピン
外径(mm)
2・3・4・5・6・8
材質
特殊バネ鋼
<セット内容>
6本組
型番
PB755.BLRBCN
メーカー
PBSWISSTOOLS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA572AE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,187
( 10,106 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊バネ鋼
・サイズにより色が違うので判別が容易です。
・先端径…2・3・4・5・6・8mm
・JAN:4518340641129

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0-8.0mm/6本組 平行ピンポンチの型番EA572AEのページです。 型番EA572AEに関する仕様情報を記載しております。
2.0-8.0mm/6本組 平行ピンポンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ
平行レインボーピンポンチセット ホルダー付
1.59(1/16")x100mm ドライブピンポンチ
2.0-7.0mm/6本組 ピンポンチセット
6本組 平行ピンポンチセット(ロング)
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
メーカーエスコPBスイスツールズエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,18711,9161,6309,00810,46811,200
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプポンチ-ポンチポンチ-ポンチ
ポンチ詳細種類ピン-ピンピン-ピン
外径(mm)2・3・4・5・6・8-1.592・3・4・5・6・7-10・13・19
材質特殊バネ鋼-工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)クロムバナジウム鋼-真鍮
<セット内容>6本組--6本組--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト