17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマー EA570AB-3

32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマー

通常単価(税別)
10,614
税込単価
11,675
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…頭:ナイロン(円型/平型)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)・頭径…32mm...

詳細を確認
  • 全長
    310mm
  • 材質
    頭:ナイロン(円型/平型)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
  • 頭径
    32mm
  • 全重量
    500g
  • 替ヘッド
    EA570AC-32、AD-32

型番:

EA570AB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長材質頭径全重量
EA570AB-3310mm頭:ナイロン(円型/平型)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)32mm500g

EA570AB-3の仕様・寸法情報

全長
310mm
材質
頭:ナイロン(円型/平型)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
頭径
32mm
全重量
500g
替ヘッド
EA570AC-32、AD-32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA570AB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,614
( 11,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…頭:ナイロン(円型/平型)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
・頭径…32mm
・全長…310mm
・全重量…500g
・替ヘッド…EA570AC-32、AD-32
・JAN:4518340055964

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマーの型番EA570AB-3のページです。 型番EA570AB-3に関する仕様情報を記載しております。
32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマー
50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー
40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー
22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー
35mm/ 535g 無反動ハンマー
4㎏/ 80mm 無反動大ハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,61412,92812,1006,98011,20037,246
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
全長310mm390mm365mm270mm-880mm
材質頭:ナイロン(円型/平型)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー-頭:ナイロン、柄:ヒッコリー
頭径32mm50mm40mm22mm-80mm
全重量500g1050g680g180g531g4.0kg
替ヘッドEA570AC-32、AD-32EA570AC-50、AD-50EA570AC-40、AD-40EA570AC-22、AD-22EA570AC-35、AE-35EA575HE-110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング