17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

147mm 下地材探知針

通常単価(税別)
1,510
税込単価
1,661
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…147mm・針の出る長さ…30mm・検知可能深さ…25mm(目盛付)・先端(針穴)...

詳細を確認
  • 先端(針穴)径
    0.7mm
  • 全長
    147mm
  • 材質
    針:ステンレス本体:ABS樹脂
  • 検知可能深さ
    25mm(目盛付)
  • 重量
    19g
  • 針の出る長さ
    30mm

型番:

EA566P-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA566P-10Aの仕様・寸法情報

先端(針穴)径
0.7mm
全長
147mm
材質
針:ステンレス本体:ABS樹脂
検知可能深さ
25mm(目盛付)
重量
19g
針の出る長さ
30mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA566P-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…147mm
・針の出る長さ…30mm
・検知可能深さ…25mm(目盛付)
・先端(針穴)径…0.7mm
・重量…19g
・未使用時に針が出ない安全設計
・深さがわかる目盛付
・交換針が2本付属しています。
・ふっ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。
・石膏ボード合板専用
・見えない下地材を簡単に発見することができます。
・JAN:4548745875997

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

147mm 下地材探知針の型番EA566P-10Aのページです。 型番EA566P-10Aに関する仕様情報を記載しております。
147mm 下地材探知針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
147mm 下地材探知針
金属探知機(全長390mm)
金属探知機(全長425mm)
金属探知機(全長255mm)
金属探知機(全長1030~1260mm)
[EA566P-10A用] 替針(5本入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,51013,25614,7864,71027,488540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端(針穴)径0.7mm-----
全長147mm390mm(収納時260mm)425mm255mm1030~1260mm58mm
材質針:ステンレス本体:ABS樹脂----針:ステンレス
検知可能深さ25mm(目盛付)-----
重量19g270g(電池を含む)360g71g1.04kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング