17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本組 パッキングフック(フレキシブル)EA566AG-200 EA566AG-200

3本組 パッキングフック(フレキシブル)EA566AG-200

通常単価(税別)
11,312
税込単価
12,443
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・EA566AG-21、22、23のセットです。・交換用フック…EA566AG-11/-1...

詳細を確認
  • セット内容
    (EA566AG-21)軸径:4.0mm、全長:200mm、スパイラル長:19mm、スパイラル径:6.4mm(EA566AG-22)軸径:6.4mm、全長:290mm、スパイラル長:29mm、スパイ
  • 交換用フック
    EA566AG-11~-13、-41、-42、-51~-53
  • 重量(3本)
    213g

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA566AG-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・EA566AG-21、22、23のセットです。
・交換用フック…EA566AG-11/-13、-41、-42、-51/-53
・重量(3本)…213g
・JAN:4548745816662

EA566AG-200の仕様・寸法情報

セット内容
(EA566AG-21)軸径:4.0mm、全長:200mm、スパイラル長:19mm、スパイラル径:6.4mm(EA566AG-22)軸径:6.4mm、全長:290mm、スパイラル長:29mm、スパイ
交換用フック
EA566AG-11~-13、-41、-42、-51~-53
重量(3本)
213g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA566AG-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,312
( 12,443 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA566AG-21、22、23のセットです。
・交換用フック…EA566AG-11/-13、-41、-42、-51/-53
・重量(3本)…213g
・JAN:4548745816662

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3本組 パッキングフック(フレキシブル)EA566AG-200の型番EA566AG-200のページです。 型番EA566AG-200に関する仕様情報を記載しております。
3本組 パッキングフック(フレキシブル)EA566AG-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 パッキングフック(フレキシブル)EA566AG-200
3本組 パッキングフック(フレキシブル)EA566AJ-10
9点組 パッキングフック(フレキシブル)
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
1/4"x3/8"・ 7.0x8.0mm バルブキーレンチ
CS6X ヴァーサモニタ
メーカーエスコエスコエスコシンワ測定エスコリジッド
通常価格11,31211,10041,18113,3074,533705,148
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
セット内容(EA566AG-21)軸径:4.0mm、全長:200mm、スパイラル長:19mm、スパイラル径:6.4mm(EA566AG-22)軸径:6.4mm、全長:290mm、スパイラル長:29mm、スパイ-----
交換用フックEA566AG-11~-13、-41、-42、-51~-53-----
重量(3本)213g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト