17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本組 プローブセット(精密用) EA566AC-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3本組 プローブセット(精密用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA566AC-21

2025年11月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・3本組
・全長…165mm×2本、160mm×1本
・総重量…74g
・材質…ステンレス(USA規格:AISI410)
・先端の硬度…HRC約40°
・繊細な手作業に
・彫刻、絵画、美術、工芸、工作、精密機器のメンテナンス等にご使用いただけます。
・JAN:4548745759129

指定中の仕様・寸法情報

単品/パック/セット
セット
JANコード
4548745759129
材質
ステンレス(USA規格:AISI410)
総重量
74g
先端の硬度
HRC約40°
全長
165mm×2本、160mm×1本

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト