ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

[+ - Hex Pozi Torx Socket]セット(ラチェット・H付)

[+ - Hex Pozi Torx Socket]セット(ラチェット・H付) EA562WB
通常単価(税別)
18,471
税込単価
20,318
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・38点セット・ラチェットハンドル…87mm(六角対辺1/4"Hexメス)・ソケットアダプ...

詳細を確認

型番:

EA562WB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA562WBの仕様・寸法情報

1/4”ソケット
5.5・6・7・8・10・12・13mm
BoreTorx
T10・T15・T20・T25・T30
ビット全長
25mm
Hexビット
3・4・5・6・8mm
TORXビット
T10・T15・T20・T25・T30・T40
サイズ
84×150×28mm
総重量
410g
ソケット全長
23mm
ビットホルダー
50mm(六角対辺1/4”)
+ビット
#1(2本)・#2(3本)・#3
ソケットアダプター
25mm(1/4”Hex×1/4”sq)
ラチェットハンドル
87mm(六角対辺1/4”Hexメス)
六角対辺
1/4”
ポジドライブビット
#1・#2(3本)・#3
ラチェットギア数
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA562WB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,471
( 20,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・38点セット
・ラチェットハンドル…87mm(六角対辺1/4"Hexメス)
・ソケットアダプター…25mm(1/4"Hex×1/4"sq)
・ビットホルダー…50mm(六角対辺1/4")
・+ビット…#1(2本)・#2(3本)・#3
・‐ビット…1.0×5.5mm
・Hexビット…3・4・5・6・8mm
・ポジドライブビット…#1・#2(3本)・#3
・TORXビット…T10・T15・T20・T25・T30・T40
・BoreTorx…T10・T15・T20・T25・T30
・1/4"ソケット…5.5・6・7・8・10・12・13mm
・ラチェットギア数…60
・六角対辺…1/4"
・ビット全長…25mm
・ソケット全長…23mm
・総重量…410g
・サイズ…84×150×28mm
・ラチェットは親指でも回すことができます。
・さまざまな用途のビットを収納したコンパクトなセットです。
・JAN:4548745768565

商品情報

製品仕様

型番1/4”ソケットBoreTorxビット全長Hexビット
EA562WB5.5・6・7・8・10・12・13mmT10・T15・T20・T25・T3025mm3・4・5・6・8mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[+ - Hex Pozi Torx Socket]セット(ラチェット・H付)の型番EA562WBのページです。 型番EA562WBに関する仕様情報を記載しております。
[+ - Hex Pozi Torx Socket]セット(ラチェット・H付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+ - Hex Pozi Torx Socket]セット(ラチェット・H付)
1/2"DR ソケットレンチセット
3/8"DR ソケットレンチセット
ラチェット
1/4"sq [Torx]ソケットセット
ラチェットめがねヘッド用ソケット
メーカーエスコエスコエスコスエカゲツールエスコKTC(京都機械工具)
通常価格18,47135,67025,1669,06910,4691,324 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
1/4”ソケット5.5・6・7・8・10・12・13mm-----
BoreTorxT10・T15・T20・T25・T30-----
ビット全長25mm-----
Hexビット3・4・5・6・8mm-----
TORXビットT10・T15・T20・T25・T30・T40T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55T15・T20・T25・T27・T30・T40---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング