ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

[+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)

通常単価(税別)
1,630
税込単価
1,793
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…8点・ラチェットハンドル…110mm・ビット…(+)#2、(...

詳細を確認

型番:

EA562-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA562-7の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / ソケット
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・ソケット(mm)
5.5 ~ 10
グリップ形状
板ラチェット
単品/セット
セット
マグネット
あり
商品タイプ
製品本体
JANコード
4518340323155
ラチェットハンドル
110mm
六角シャンク
1/4"
型番
427S
メーカー
アネックスツール(Anex)
セット内容
8点

型番リスト

表示件数
型番
EA562-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…8点
・ラチェットハンドル…110mm
・ビット…(+)#2、(‐)6mm
・ソケット(6角)…5.5・7・8・10mm
・ソケットアダプター
・六角シャンク…1/4"
・ラチェット左右切替式
・ハンドル差込部にマグネット付
・JAN:4518340323155

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)の型番EA562-7のページです。 型番EA562-7に関する仕様情報を記載しております。
[+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)
オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)
[+ -]ドライバーセット(ラチェット式)
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-100A
メーカーエスコANEXエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6302,1491,160 -18,83014,44413,732
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / ソケットプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6665.54 / 34 / 3
先端サイズ・ソケット(mm)10 / 8 / 7 / 5.5H8 / H5.5 / H10 / H7----
グリップ形状板ラチェット-板ラチェット板ラチェット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング