17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4"Hex ラチェットハンドル(ビット式) EA562-23

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1/4"Hex ラチェットハンドル(ビット式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA562-23

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ストレートタイプ
・六角対辺…1/4"
・左右切替式
・送り角…7°
・全長…107mm
・ヘッド厚…20mm
・ギア数…52枚
・重量…50g
・特長…
・狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。
・52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。
・握りやすく、力の入れやすいハンドル形状
・ビットは脱着のしやすい溝付
・複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計です。
・JAN:4518340563773

指定中の仕様・寸法情報

グリップ形状
板ラチェット
全長(mm)
107
単品/セット
単品
ギア数
52枚
商品タイプ
関連部品
JANコード
4518340563773
六角対辺
1/4"
ヘッド厚
20mm
重量
50g
送り角
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト