ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

[+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)

通常単価(税別)
1,350
税込単価
1,485
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…6点・ラチェットハンドル…110mm・ビット…(+)#1・#...

詳細を確認

型番:

EA562-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA562-10の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ形状
板ラチェット
単品/セット
セット
マグネット
あり
商品タイプ
製品本体
JANコード
4518340677326
ハンドル六角シャンク
1/4"
ラチェットハンドル
110mm
+ビット
2本
型番
425-5B
メーカー
アネックスツール(Anex)
セット内容
6点

型番リスト

表示件数
型番
EA562-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6点
・ラチェットハンドル…110mm
・ビット…(+)#1・#2×2本・#3・(‐)6mm
・ハンドル六角シャンク…1/4"
・ラチェット左右切替式
・ハンドル差込部にマグネット付
・ビット使用時でも厚さ21mmの薄型ヘッド部分
・JAN:4518340677326

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)の型番EA562-10のページです。 型番EA562-10に関する仕様情報を記載しております。
[+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
奥まった場所のネジに
5
満足度:5.0
機械の奥まった場所にあるネジを回すのに使用しました。しかもアングルでないと届かないので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)
オフセットラチェットドライバー(ストレート型)
1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)
[+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)
[+ -]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)
[+ - Hex Torx]ドライバーセット(ラチェットハンドル付)
メーカーエスコANEXエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3501,780 -8,8801,6302,6974,357
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)-プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / ソケットプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ソケット
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3-No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)66765.5 / 6 / 85.5 / 6.5 / 8
グリップ形状板ラチェット--板ラチェットスタビ―板ラチェット
単品/セットセットセットセットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング