ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6本組[+ -]ドライバー

6本組[+ -]ドライバー EA560PE
通常単価(税別)
9,735
税込単価
10,709
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…6本組・プラスドライバー…先端×軸径×軸長:#1×5.0×8...

詳細を確認

型番:

EA560PE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560PEの仕様・寸法情報

マイナスドライバー
刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×120mm6.5×1.0×140mm8.0×1.2×160mm
プラスドライバー
先端×軸径×軸長:#1×5.0×80mm#2×6×100mm#3×8×150mm
軸長
80~160
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA560PE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,735
( 10,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6本組
・プラスドライバー…先端×軸径×軸長:
#1×5.0×80mm
#2×6×100mm
#3×8×150mm
・マイナスドライバー…刃幅×刃厚×軸長:
5.5×0.8×120mm
6.5×1.0×140mm
8.0×1.2×160mm
・手が濡れていても滑らないグリップ
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4548745264272

商品情報

製品仕様

型番マイナスドライバープラスドライバー軸長
EA560PE刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×120mm6.5×1.0×140mm8.0×1.2×160mm先端×軸径×軸長:#1×5.0×80mm#2×6×100mm#3×8×150mm80~160

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6本組[+ -]ドライバーの型番EA560PEのページです。 型番EA560PEに関する仕様情報を記載しております。
6本組[+ -]ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組[+ -]ドライバー
6.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 絶縁・電工)
1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)
3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー
ドライバーセット 6本組(BOX)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズ
通常価格9,7355602,8201,5501,7908,837
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
マイナスドライバー刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×120mm6.5×1.0×140mm8.0×1.2×160mm-----
プラスドライバー先端×軸径×軸長:#1×5.0×80mm#2×6×100mm#3×8×150mm-----
軸長80~160100mm10㎜100mm120mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング