ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

6本組 [+ -]ドライバー(ケース付)

6本組 [+ -]ドライバー(ケース付) EA560PB-600
通常単価(税別)
9,556
税込単価
10,512
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…6本組・(+)ドライバー…先端×軸径・軸長:#1×5mm・8...

詳細を確認

型番:

EA560PB-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560PB-600の仕様・寸法情報

(+)ドライバー
先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm#2×6mm・100mm#3×7mm・150mm
(ー)ドライバー
刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・120mm6.5×1.0mm・140mm8.0×1.2mm・160mm

型番リスト

表示件数
型番
EA560PB-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,556
( 10,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6本組
・(+)ドライバー…先端×軸径・軸長:
#1×5mm・80mm
#2×6mm・100mm
#3×7mm・150mm
・(‐)ドライバー…刃幅×刃厚・軸長:
5.5×0.8mm・120mm
6.5×1.0mm・140mm
8.0×1.2mm・160mm
・力の入れやすいグリップ形状
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4518340941892

商品情報

製品仕様

型番(+)ドライバー(ー)ドライバー
EA560PB-600先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm#2×6mm・100mm#3×7mm・150mm刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・120mm6.5×1.0mm・140mm8.0×1.2mm・160mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6本組 [+ -]ドライバー(ケース付)の型番EA560PB-600のページです。 型番EA560PB-600に関する仕様情報を記載しております。
6本組 [+ -]ドライバー(ケース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組 [+ -]ドライバー(ケース付)
6本組 [+ -]ドライバー・ソフトグリップ(ケース付)
8本組 [+ -]ドライバー(ケース付)
2本組 [+ -]ドライバー
7本組 [+ -]ドライバーセット
6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA560SJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,55612,0395,3301,69020,30613,590
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
(+)ドライバー先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm#2×6mm・100mm#3×7mm・150mm先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm#2×6mm・100mm#3×8mm・150mm先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm#2×6.3mm・35mm#2×6.3mm・100mm#3×8.0mm・150mm---
(ー)ドライバー刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・120mm6.5×1.0mm・140mm8.0×1.2mm・160mm刃幅×刃厚・軸長:5.0×0.8mm・100mm6.0×1.0mm・125mm6.5×1.2mm・150mm刃幅×刃厚・軸長5.5×0.8mm・75mm6.0×1.0mm・35mm6.0×1.0mm・100mm8.0×1.1mm・150mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング