ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

6本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)

通常単価(税別)
11,090
税込単価
12,199
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・〈セット内容〉…7点セット・EA560A-1#1×80mm[+]ドライバー(ステンレス製...

詳細を確認

型番:

EA560A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560Aの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.5 ~ 1.2
グリップ材質
金属
軸長(mm)
80 ~ 150
単品/セット
セット
仕様
壁掛けホルダー
材質
ステンレス
メーカー
Wera
メーカー型番
032060
商品名
3334/6

型番リスト

表示件数
型番
EA560A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,090
( 12,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…7点セット
・EA560A-1#1×80mm[+]ドライバー(ステンレス製)
・EA560A-2#2×100mm[+]ドライバー(ステンレス製)
・EA560A-803.0×80mm[-]ドライバー(ステンレス製)
・EA560A-100A4.0×100mm[-]ドライバー(ステンレス製)
・EA560A-1255.5×125mm[-]ドライバー(ステンレス製)
・EA560A-1506.5×150mm[-]ドライバー(ステンレス製)
・ラック
・先端滑り止め加工(EA560A-80には滑り止めはついていません。)
・材質…ステンレス
・JAN:4518340679467

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)の型番EA560Aのページです。 型番EA560Aに関する仕様情報を記載しております。
6本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)
[精密用/ESD]ドライバーハンドル EA552A-3~EA552A-5
差替式スタビードライバーセットEA564AK-20
6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)
6本組[+ -]ドライバー
ステンレスドライバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコWITTE
通常価格11,0903,250 -7,60011,1009,7351,658 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)-プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ--
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2-No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2--
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3 / 4 / 5.5 / 6.5-63 / 6.5--
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.5 / 0.8 / 1 / 1.2--0.5 / 1.2--
グリップ材質金属ソフト樹脂・ゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング