17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)

通常単価(税別)
5,129
税込単価
5,642
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・六角シャンク…9mm用・全長…102mm・1000V絶縁・ワンタッチ着脱式・EA560-...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 全長 (mm)
    102
  • 六角シャンク
    9mm用
  • メーカー型番
    003990
  • メーカー
    Wera
  • 商品名
    817

型番:

EA560-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560-1の仕様・寸法情報

単品・セット区分
単品
全長(mm)
102
六角シャンク
9mm用
メーカー型番
003990
メーカー
Wera
商品名
817

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA560-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,129
( 5,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角シャンク…9mm用
・全長…102mm
・1000V絶縁
・ワンタッチ着脱式
・EA560-2.5/-42、-101/-104専用
・JAN:4518340324633

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)の型番EA560-1のページです。 型番EA560-1に関する仕様情報を記載しております。
9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)
9mm(Hex)×125mmターボギアドライバーハンドル(絶縁)EA560-150
#1x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
#2x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm
Tハンドル絶縁六角ナットドライバー
メーカーエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズWIHA
通常価格5,12914,3176256801,234 -8,220
通常出荷日1日目3日目2日目2日目在庫品1日目〜5日目
単品・セット区分単品単品--単品単品
全長(mm)102125----
六角シャンク9mm用-----
メーカー型番003990057481----
メーカーWeraWera----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング