ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)

通常単価(税別)
610
税込単価
671
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・マグネット付・貫通柄の為、ハンマーでたたけます。・先端×軸径(mm)…#1×5.5・軸長...

詳細を確認

型番:

EA557DF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA557DF-1の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
№1
全長(mm)
175
軸長(mm)
75
軸形状
軸径(mm)
5.5
単品/セット
単品
マグネット
あり
メーカー
ESCOオリジナル
生産国
日本

型番リスト

表示件数
型番
EA557DF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マグネット付
・貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
・先端×軸径(mm)…#1×5.5
・軸長(mm)…75
・JAN:4518340891425

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)の型番EA557DF-1のページです。 型番EA557DF-1に関する仕様情報を記載しております。
#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)
6 x100mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
#4 x200mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
2本組 [-]ドライバー・割柄(150,200mm)
(単品)貫通柄(+)ドライバー[手元六角付] EA560PG-1A・3A
木柄貫通ドライバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコベッセル
通常価格6101,1007,3905,2303,310 -1,281
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)--プラス(+)-
先端サイズ・プラス(+)№1-----
全長(mm)175----420
軸長(mm)75100200--300
軸形状六角六角-六角-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング