ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)

通常単価(税別)
7,610
税込単価
8,371
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…6本組・(+)ドライバー…先端×軸径・軸長#1×5.5mm・75mm#2...

詳細を確認

型番:

EA557DE-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA557DE-600の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
№1 / №2 / №3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8 ~ 1.1
軸長(mm)
75 / 100 / 150(プラス、マイナス)
軸形状
六角
軸径(mm)
5.5 ~ 8
単品/セット
セット
マグネット
あり
重量
847g(ケース含む)
メーカー
ESCOオリジナル
生産国
日本
セット内容
6本組
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA557DE-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,610
( 8,371 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6本組
・(+)ドライバー…先端×軸径・軸長
#1×5.5mm・75mm
#2×6.3mm・100mm
#3×8.0mm・150mm
・(‐)ドライバー…刃幅×刃厚・軸長
5.5×0.8mm・75mm
6.0×1.0mm・100mm
8.0×1.1mm・150mm
・重量…847g(ケース含む)
・先端はカムアウト防止構造
・貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
・手元六角付
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4518340941809

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)の型番EA557DE-600のページです。 型番EA557DE-600に関する仕様情報を記載しております。
6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)
6本組 ドライバー・貫通柄(手元六角/ケース付)
6本組 ドライバー(貫通柄・ケース付)
#4 x200mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
6 x100mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
(単品)貫通柄(+)ドライバー[手元六角付] EA560PG-1A・3A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,61014,7504,9507,3901,1003,310 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)-プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)№1 / №2 / №3№1 / №2 / №3№1 / №2 / №3---
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.5 / 6 / 83.5 / 5.5 / 95.5 / 6-6-
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.8 / 1 / 1.10.6 / 1 / 1.60.8 / 1-1-
軸長(mm)100 / 75 / 150(プラス、マイナス)100 / 80 / 150(プラス、マイナス)100 / 75 / 150(プラス、マイナス)200100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト