17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6本組 ドライバー(貫通柄・ラチェットハンドル/ケース付) EA557AW-600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6本組 ドライバー(貫通柄・ラチェットハンドル/ケース付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA557AW-600

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・<セット内容>…7本組
・(+)ドライバー…先端×軸長:
#1×75mm
#2×100mm
#3×150mm
・(‐)ドライバー…刃幅×刃厚・軸長:
5.5×0.8mm・75mm
6.0×0.9mm・100mm
6.3×1.1mm・150mm
・ドライバー六角軸…1/4"
・オフセット型ラチェットハンドル…110mm
六角シャンク:6.35mm
ギア数:16
・ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状
・ドライバーは打撃できる貫通柄
・マグネット付
・ラチェットはビット差込口が貫通式になっています。
・付属のラチェットハンドルと併用し、大きな力をかけることができます。
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4518340941762

指定中の仕様・寸法情報

オフセット型ラチェットハンドル
110mm六角シャンク:6.35mmギア数:16
ドライバー六角軸
1/4”
(ー)ドライバー
刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm6.0×0.9mm・100mm6.3×1.1mm・150mm
(+)ドライバー
先端×軸長:#1×75mm#2×100mm#3×150mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト