ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[ESD] 精密ドライバーセット(差替式)

[ESD] 精密ドライバーセット(差替式) EA552-22
通常単価(税別)
9,239
税込単価
10,163
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・〈セット内容〉…6本ビット組(+)#00×(‐)2mm、(+)#0×(‐)2.5mm、六...

詳細を確認

型番:

EA552-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA552-22の仕様・寸法情報

ビット全長
120mm
ハンドル長
85mm
ハンドル材質
酢酸セルロースブチラート
六角軸対辺
3.5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA552-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,239
( 10,163 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…6本ビット組
(+)#00×(‐)2mm、(+)#0×(‐)2.5mm、
六角:1.5×2mm・2.5×3mm、
トルクス:T6×T7・T8×T9
・六角軸対辺…3.5mm
・ハンドル長…85mm
・ビット全長…120mm
・ハンドル材質…酢酸セルロースブチラート
・全長が130/180mm位で使用して下さい。
・JAN:4548745279641

商品情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6本ビット組
(+)#00×(-)2mm、(+)#0×(-)2.5mm、
六角:1.5×2mm・2.5×3mm、
トルクス:T6×T7・T8×T9
・六角軸対辺…3.5mm
・ハンドル長…85mm
・ビット全長…120mm
・ハンドル材質…酢酸セルロースブチラート
・全長が130/180mm位で使用して下さい。
・JAN:4548745279641
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[ESD] 精密ドライバーセット(差替式)の型番EA552-22のページです。 型番EA552-22に関する仕様情報を記載しております。
[ESD] 精密ドライバーセット(差替式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ESD] 精密ドライバーセット(差替式)
テレスコープドライバーセット
ドライバーセット(精密用 ESD)
[+ - Hex Torx]ドライバーセット(精密 ESD)
差替式精密ドライバーセット
差替式 マイクロドライバー
メーカーエスコPBスイスツールズエスコエスコPBスイスツールズWERA
通常価格9,2395,438 -37,68015,66111,38012,586
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目5日目1日目
ビット全長120mm-44mm44mm--
ハンドル長85mm-----
ハンドル材質酢酸セルロースブチラート-----
六角軸対辺3.5mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング