ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)

1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付) EA550KD
通常単価(税別)
8,880
税込単価
9,768
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…10点・ラチェットスパナ…1/4"hex×5/16"hex・スパナ全長…...

詳細を確認

型番:

EA550KD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550KDの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
7
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1
単品/セット
セット
マグネット
なし
商品タイプ
製品本体
JANコード
4518340557628
スパナ全長
108mm
ラチェットスパナ
1/4”hex×5/16”hex
ビット六角シャンク
1/4”
ヘックスビット
3・4・5・6・8mm
セット内容
10点
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,880
( 9,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…10点
・ラチェットスパナ…1/4"hex×5/16"hex
・スパナ全長…108mm
・(+)ビット…#1・#2・#3
・(‐)ビット…1.0×7mm
・ビット六角シャンク…1/4"
・ヘックスビット…3・4・5・6・8mm
・JAN:4518340557628

商品情報

製品仕様

型番先端形状先端サイズ・プラス(+)先端サイズ・マイナス(-)刃幅先端サイズ・マイナス(-)刃厚単品/セットマグネット商品タイプ
EA550KDプラス(+)/マイナス(-)/六角No.1/No.2/No.37mm1.0mmセットなし製品本体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)の型番EA550KDのページです。 型番EA550KDに関する仕様情報を記載しております。
1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ラチェット式)EA550BP-51
差替式ラチェットドライバー インサイダー3
差替式スタビーラチェットドライバー
[+ - Hex Torx]ドライバーセット(ラチェットハンドル付)
メーカーエスコエスコエスコPBスイスツールズANEXエスコ
通常価格8,88018,8307,96011,7711,9504,357
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ソケット
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)75.55.54 / 5.5 / 6.25305.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)110.80.8 / 1 / 0.66-
単品/セットセットセットセットセット単品セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング