ツール用品技術窓口
![[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式) EA550BT-3](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007156837/223007156837_20230801115838.jpg)
【商品仕様】
・17点セット
・総重量:520g
・付属のツールポーチは・ベルト通し(幅約60mm)付の為、腰に装着可能です。
・<セット内容>…◆ビット
・六角シャンク:1/4"
・全長:89mm
・(+)ビット:#1・#2・#3
・(‐)ビット:1.0×5.5mm
・Hex-Plusビット:3・4・5・6mm
・トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30
・ポジドライブビット:#1・#2・#3
・Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
・重量:(+)ビット:12・19・22g
(‐)ビット:16g
トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g
ポジドライブビット:14・19・22g
Hex-Plusビット:11・15・20・24g
◆ラチェット式ドライバーハンドル
・六角対辺:1/4"
・六角穴深さ:14mm
・左右切換式+ラチェット固定可能
・送り角:8°
・重量:157g
・先端マグネット付
・クイックリリース
・JAN:4548745547993
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
ボールラチェットドライバー No.2200
4.7通常価格(税別):1,686円~

ANEX
差替式スタビーラチェットドライバー
0通常価格(税別):1,950円

ANEX
オフセットラチェットドライバー 7本組
5通常価格(税別):1,780円

シグネット
ミニラチェセット
5通常価格(税別):2,500円

KTC(京都機械工具)
板ラチェット差替ドライバー
4.8通常価格(税別):2,152円~

ベッセル
No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ
4.6通常価格(税別):1,892円

SK-11
極薄ラチェットドライバー
4.6通常価格(税別):2,322円~

ANEX
クイックボール60ラチェットドライバー
4.3通常価格(税別):2,500円

WERA
“ツール・チェック プラス”
4通常価格(税別):13,691円