ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

[特殊ビット]ドライバーセット

通常単価(税別)
23,019
税込単価
25,321
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…33点・1/4"ヘクスクイックリリースハンドル…119mm・...

詳細を確認

型番:

EA550BT-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BT-2の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1.2
先端サイズ・六角(mm)
2 ~ 6
先端サイズ・トルクス
T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2 / PZ3
差替式
全長(mm)
194
単品/セット
セット
スパナビット
#4・#6・#8・#10
トライウィングビット
#1・#2・#3・#4
トルクセットビット
#6・#8・#10
ビット全長
89mm
ハンドル径
32mm
ビット六角シャンク
1/4"
総重量
700g
メーカー
Wera
メーカー型番
059297
ケースサイズ
110×130×60mm
<セット内容>
33点
ドライバーハンドル
119mm

型番リスト

表示件数
型番
EA550BT-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,019
( 25,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…33点
・1/4"ヘクスクイックリリースハンドル…119mm
・セット時全長…194mm
・ビット全長…89mm
・(+)ビット…#1・#2・#3
・(‐)ビット…1.2×6.5mm
・ヘックスビット(イジリ止付)…2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm
・トルクスビット(イジリ止付)…T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
・ポジビット…#1・#2・#3
・スパナビット…#4・#6・#8・#10
・トライウィングビット…#1・#2・#3・#4
・トルクセットビット…#6・#8・#10
・JAN:4518340821675

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[特殊ビット]ドライバーセットの型番EA550BT-2のページです。 型番EA550BT-2に関する仕様情報を記載しております。
[特殊ビット]ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[特殊ビット]ドライバーセット
[+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)
特殊ネジ用ドライバー ペンタローブネジ用
インサイダービット収納ドライバー
差替式ドライバーSMART 替ビット
システムドライバー[[R2]] カラービット
メーカーエスコエスコエンジニアPBスイスツールズFELOPBスイスツールズ
通常価格23,01912,8541,9954,796 -1,499 -4,380
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ-特殊プラス(+) / マイナス(-) / トルクス--
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3--No.1 / No.2--
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6.5--4 / 5.5 / 6--
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1.2--0.6 / 0.8 / 1--
先端サイズ・六角(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト