ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット

[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット EA550BT-11
通常単価(税別)
15,845
税込単価
17,430
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・17点セット・総重量:414g・付属のツールポーチは・ベルト通し(幅約60mm)付の為、...

詳細を確認

型番:

EA550BT-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BT-11の仕様・寸法情報

ビット仕様
・六角シャンク:1/4"・全長:89mm・(+)ビット:#1・#2・#3・(-)ビット:1.0×5.5mm・Hex-Plusビット:3・4・5・6mm・トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・
ハンドル仕様
・六角対辺:1/4"・六角穴深さ:14mm・サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm・重量:72g・先端マグネット付・クイックリリース

型番リスト

表示件数
型番
EA550BT-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,845
( 17,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・17点セット
・総重量:414g
・付属のツールポーチは・ベルト通し(幅約60mm)付の為、腰に装着可能です。
・<セット内容>…◆ビット
・六角シャンク:1/4"
・全長:89mm
・(+)ビット:#1・#2・#3
・(‐)ビット:1.0×5.5mm
・Hex-Plusビット:3・4・5・6mm
・トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30
・ポジドライブビット:#1・#2・#3
・Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
・重量:(+)ビット:12・19・22g
(‐)ビット:16g
トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g
ポジドライブビット:14・19・22g
Hex-Plusビット:11・15・20・24g
◆ハンドル
・六角対辺:1/4"
・六角穴深さ:14mm
・サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm
・重量:72g
・先端マグネット付・クイックリリース
・JAN:4548745576214

商品情報

製品仕様

型番ビット仕様ハンドル仕様
EA550BT-11・六角シャンク:1/4"・全長:89mm・(+)ビット:#1・#2・#3・(-)ビット:1.0×5.5mm・Hex-Plusビット:3・4・5・6mm・トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・・六角対辺:1/4"・六角穴深さ:14mm・サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm・重量:72g・先端マグネット付・クイックリリース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセットの型番EA550BT-11のページです。 型番EA550BT-11に関する仕様情報を記載しております。
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット
[+-Pozi Hex Torx]ターボギアドライバーセットEA550BT-16
[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21
TORXドライバー
[+-Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)EA550BT-14
[+Pozi Torx]ドライバーセット(差替式)EA550BT-8
メーカーエスコエスコエスコエイトエスコエスコ
通常価格15,84526,71016,0211,200 -11,80012,133
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
ビット仕様・六角シャンク:1/4"・全長:89mm・(+)ビット:#1・#2・#3・(-)ビット:1.0×5.5mm・Hex-Plusビット:3・4・5・6mm・トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・-----
ハンドル仕様・六角対辺:1/4"・六角穴深さ:14mm・サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm・重量:72g・先端マグネット付・クイックリリース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング