ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

[+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)

[+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル) EA550BP-10
通常単価(税別)
12,854
税込単価
14,139
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…8点・ドライバーハンドル…六角軸6.35×145mm・(+)ビット…#1...

詳細を確認

型番:

EA550BP-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BP-10の仕様・寸法情報

ビットホルダー
六角対辺6.35×100mm
ドライバーハンドル
六角軸6.35×145mm
(ー)ビット
0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm
(+)ビット
#1・#2・#3

型番リスト

表示件数
型番
EA550BP-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,854
( 14,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…8点
・ドライバーハンドル…六角軸6.35×145mm
・(+)ビット…#1・#2・#3
・(‐)ビット…0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm
・ビットホルダー…六角対辺6.35×100mm
・ケース付
・ビットホルダーはハンドルから取外し可能。
・電気ドリルでも使用できます。
・★六角軸が伸縮、脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。
・JAN:4518340325074

商品情報

製品仕様

型番ビットホルダードライバーハンドル(ー)ビット
EA550BP-10六角対辺6.35×100mm六角軸6.35×145mm0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)の型番EA550BP-10のページです。 型番EA550BP-10に関する仕様情報を記載しております。
[+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)
インサイダービット収納ドライバー
差替式ドライバーSMART 替ビット
システムドライバー[[R2]] カラービット
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)
ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.CBB
メーカーエスコPBスイスツールズFELOPBスイスツールズベッセルPBスイスツールズ
通常価格12,8544,796 -1,499 -4,3802,2885,958
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
ビットホルダー六角対辺6.35×100mm-----
ドライバーハンドル六角軸6.35×145mm-----
(ー)ビット0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm-----
(+)ビット#1・#2・#3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング