17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

15-140mm ベルトレンチ EA546Y-140

15-140mm ベルトレンチ

通常単価(税別)
11,120
税込単価
12,232
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ベルト材質…クロロプレンゴム(ファイバー入)・全長(mm)…750・パイプ外径(mm)…...

詳細を確認
  • パイプ外径
    15~140mm
  • ベルト材質
    クロロプレンゴム(ファイバー入)
  • ベルト長
    750mm
  • 全長
    300mm
  • 重量
    650g

型番:

EA546Y-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・ベルト材質…クロロプレンゴム(ファイバー入)
・全長(mm)…750
・パイプ外径(mm)…15/140
・重量(g)…650
・JAN:4548745303766

EA546Y-140の仕様・寸法情報

パイプ外径
15~140mm
ベルト材質
クロロプレンゴム(ファイバー入)
ベルト長
750mm
全長
300mm
重量
650g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA546Y-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,120
( 12,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベルト材質…クロロプレンゴム(ファイバー入)
・全長(mm)…750
・パイプ外径(mm)…15/140
・重量(g)…650
・JAN:4548745303766

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15-140mm ベルトレンチの型番EA546Y-140のページです。 型番EA546Y-140に関する仕様情報を記載しております。
15-140mm ベルトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15-140mm ベルトレンチ
76mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金)
40mm/250mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)
600mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
16-68mm/200mm モーターレンチ
35-84mm/400mm モーターレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,1207,36013,89517,6165,48010,956
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
パイプ外径15~140mm76mm40mm48~90mm--
ベルト材質クロロプレンゴム(ファイバー入)-----
ベルト長750mm-----
全長300mm450mm250mm600mm--
重量650g1.65kg0.4kg3kg--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング