17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

140mm/900mm パイプレンチ(アルミ合金) EA546A-900

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

140mm/900mm パイプレンチ(アルミ合金)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA546A-900

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。
・全長…900mm
・パイプ外径…140mm
・重量…5200g
・JAN:4518340704428

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(アルミ製)
くわえられる管(外径)(mm)
140
全長(mm)
900
重量
5.2kg

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト