17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付) EA545KR-2

200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

通常単価(税別)
10,490
税込単価
11,539
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…200mm・切断能力…軟線:直径6.0mm、中硬線:直径5.2mm、硬線:直径4....

詳細を確認
  • ハンドル
    コンフォート
  • 仕上げ
    磨き
  • 全長
    200mm
  • 切断能力
    軟線:φ6.0mm、中硬線:φ5.2mm、硬線:φ4.0mm、ピアノ線:φ3.6mm

型番:

EA545KR-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ハンドル仕上げ全長切断能力
EA545KR-2コンフォート磨き200mm軟線:φ6.0mm、中硬線:φ5.2mm、硬線:φ4.0mm、ピアノ線:φ3.6mm

EA545KR-2の仕様・寸法情報

ハンドル
コンフォート
仕上げ
磨き
全長
200mm
切断能力
軟線:φ6.0mm、中硬線:φ5.2mm、硬線:φ4.0mm、ピアノ線:φ3.6mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA545KR-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490
( 11,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…200mm
・切断能力…軟線:直径6.0mm、中硬線:直径5.2mm、硬線:直径4.0mm、ピアノ線:直径3.6mm
・ハンドル…コンフォート
・仕上げ…磨き
・オープンスプリング付で繰り返し作業に便利です。
・刃の根元にあるくぼみにより太いワイヤーでも滑らず切断できます。
・スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります。
・JAN:4548745348880

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)の型番EA545KR-2のページです。 型番EA545KR-2に関する仕様情報を記載しております。
200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)
200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット)
6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター
6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)
ワイヤーカッター(バネ付) 165mm
ワイヤーロープカッター RC-200
メーカーエスコエスコエスコエスコスリーピークス技研アーム産業
通常価格10,49011,7609,9808,2003,1925,058
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
ハンドルコンフォートコンフォートプラスチック---
仕上げ磨き磨き磨き---
全長200mm200mm-210mm--
切断能力軟線:φ6.0mm、中硬線:φ5.2mm、硬線:φ4.0mm、ピアノ線:φ3.6mm軟線:φ6.0mm、硬線:φ4.0mm、ピアノ線:φ3.6mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング