17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

通常単価(税別)
4,220
税込単価
4,642
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・異形鉄筋の曲げ加工に大変便利です。・材質:工業用特殊鋼材

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA545C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA545Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
鉄筋ベンダー
適応鉄筋サイズ
Φ10・13mm
全長(mm)
600
重量(kg)
0.98
JANコード
4518340758049
-
-

絞り込み条件

  • 適応鉄筋サイズ

  • 全長(mm)

  • 重量(kg)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA545C

適応鉄筋サイズ

全長

(mm)

重量

(kg)

JANコード

最小発注数量
Φ10・13mm
600
0.98
4518340758049
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,220
( 4,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異形鉄筋の曲げ加工に大変便利です。
・材質:工業用特殊鋼材

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)の型番EA545Cのページです。 型番EA545Cに関する仕様情報を記載しております。
鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)
鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート
ボルトカッター EA545BH-1~7
万能糸のこ MOTO-SAW
充電式丸のこ(10.8V)
チップソー切断機 LC0700F
メーカーエスコエスコエスコボッシュアイリスオーヤママキタ
通常価格4,2202,080 -5,090 -22,86017,79835,001
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目在庫品1日目
商品タイプ鉄筋ベンダー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング