17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボルトカッター(オフセット型)

通常単価(税別)
13,49116,081
税込単価
14,84017,689
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・軽くて丈夫なスチールパイプハンドル・ハイテンション(焼入鋼)は切断不可

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 重量(kg)

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

切断能力

全長

(mm)

JANコード

重量(kg)

メーカー型番

最小発注数量
7mm
450
4518340336544
1.45
AC-0045
1個
10mm
600
4518340336551
2.5
AC-0060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,491
( 14,840 )
1日目
16,081
( 17,689 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なスチールパイプハンドル
・ハイテンション(焼入鋼)は切断不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトカッター(オフセット型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトカッター(オフセット型)
アングルカッター
ボルトカッター EA545BH-1~7
チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)
卓上型携帯万能ノコ盤
15型卓上マルノコ LS1510
メーカーエスコMCCコーポレーションエスコ新ダイワ工業ワイエス工機(YS)マキタ
通常価格13,491-9,2055,090 -57,215366,678127,921
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目8日目3日目
商品タイプボルトカッター-ボルトカッター---
メーカーMCC(松阪鉄工所)-ヒット商事(HIT)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング