17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)

通常単価(税別)
11,951
税込単価
13,146
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…260mm・刃長…48mm・切断能力…鉄板:1.0mm、ステンレス:0.8mm、銅...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    260
  • 刃長 (mm)
    48
  • 切断能力:鉄板 (mm)
    1
  • 切断能力:銅板 (mm)
    0.8
  • 切断能力:ステンレス板 (mm)
    0.8
  • 切断能力:その他 (mm)
    1.0(アルミ板)
  • 重量
    500g
  • 刃材質
    特殊刃物鋼

型番:

EA544EN-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA544EN-3の仕様・寸法情報

全長(mm)
260
刃長(mm)
48
切断能力:鉄板(mm)
1
切断能力:銅板(mm)
0.8
切断能力:ステンレス板(mm)
0.8
切断能力:その他(mm)
1.0(アルミ板)
重量
500g
刃材質
特殊刃物鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA544EN-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,951
( 13,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…260mm
・刃長…48mm
・切断能力…鉄板:1.0mm、ステンレス:0.8mm、
銅板:0.8mm、アルミ板:1.0mm
・直線切り用
・金属板などをそり上げずに切るので安全に作業できます。
・倍力機構で厚板も楽に切断できます。
・材質…特殊刃物鋼
・トタン、薄鉄板、アルミ板の切断に
・ビニールコーティンググリップ仕様
・重量…370g
・JAN:4548745563504

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)の型番EA544EN-3のページです。 型番EA544EN-3に関する仕様情報を記載しております。
260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)
鉄板ハサミ オフセットタイプ
250mm はさみ・ステンレス板用(左利き用)
210mm はさみ・万能(ステンレス刃)
“クラフトチョキ”(万能型)
240mm はさみ・倍力万能
メーカーエスコトラスコ中山エスコエスコアルスエスコ
通常価格11,9515,9587,2804,3202,1717,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
全長(mm)260300250210160240
刃長(mm)485035454042
切断能力:鉄板(mm)1-----
切断能力:銅板(mm)0.8-----
切断能力:ステンレス板(mm)0.8-0.80.6-1.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング