17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90mm はさみ(精密/ステンレス製)

通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ステンレス・用途…精密ハサミ・刃先…先細、直刃・全長…90mm・刃長…16mm・重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    90
  • 刃長 (mm)
    16
  • 重量 (g)
    15
  • 刃先
    先細、直刃
  • 材質
    ステンレス
  • 用途
    精密ハサミ
  • メーカー型番
    190
  • メーカー
    アネックスツール(Anex)
  • 詳細タイプ
    はさみ(精密/ステンレス製)

型番:

EA540ME-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA540ME-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
90
刃長(mm)
16
重量(g)
15
刃先
先細、直刃
材質
ステンレス
用途
精密ハサミ
メーカー型番
190
メーカー
アネックスツール(Anex)
詳細タイプ
はさみ(精密/ステンレス製)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA540ME-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・用途…精密ハサミ
・刃先…先細、直刃
・全長…90mm
・刃長…16mm
・重量…15g
・錆に強くシャープな切れ味が持続します。
・針などの硬いものにはご使用をお避けください。
・JAN:4518340863293

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90mm はさみ(精密/ステンレス製)の型番EA540ME-25のページです。 型番EA540ME-25に関する仕様情報を記載しております。
90mm はさみ(精密/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90mm はさみ(精密/ステンレス製)
90mm はさみ(精密・反り刃/ステンレス製)
245mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
265mm はさみ・裁ち(フッ素コート・ステンレス製)
125mm はさみ・クラフト(反り刃)
118mm はさみ(精密・アングルヘッド/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0301,8905,8098,4002,4002,130
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他---その他その他
全長(mm)90---125118
刃長(mm)1625mm105mm115mm3030
重量(g)15-175g195g25-
刃先先細、直刃先細、曲刃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました