17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はさみ・ブリキ用

通常単価(税別)
2,4602,620
税込単価
2,7062,882
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ,電設工具,はさみ・ブリキ用。切断能力:0.5mm以下のブリキ、アルミ板、銅板刃材質:高炭素刃物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    左右両用
  • 刃渡り (mm)
    75以下
  • 全長
    160mm
  • 刃長
    30mm
  • 重量
    60g
  • 刃材質
    高炭素刃物鋼、ハードクロム仕上
  • 用途
    金属板用
  • 切断能力
    0.5mm以下のブリキ、アルミ板、銅板
  • メーカー
    アルスコーポレーション(ARS)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ハンドルカラー

  • 形状

  • JANコード

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ハンドルカラー

形状

JANコード

型番

最小発注数量
反り刃
4518340032934
350-M
1個
直刃
4518340032941
350-T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ,電設工具,はさみ・ブリキ用。
切断能力:0.5mm以下のブリキ、アルミ板、銅板
刃材質:高炭素刃物鋼、ハードクロム仕上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はさみ・ブリキ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はさみ・ブリキ用
金属クラフト(直刃・曲刃)
はさみ・万能
140mm はさみ・小型(セラミック製)
ラシャ切鋏 左利き用
240mm はさみ・裁ち EA540AH-1
メーカーエスコアルスエスコエスコドウカンエスコ
通常価格2,460-2,415 -2,0307,26015,9047,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ左右両用-左右両用左右両用左手用右手用
刃渡り(mm)75以下-75以下75以下75.1以上75.1以上
全長160mm-160mm140mm-240mm
刃長30mm-40mm45mm-105mm
重量60g-50g---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング