17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

240/260mm はさみ・裁ち(硬刃)

240/260mm はさみ・裁ち(硬刃)
通常単価(税別)
12,90015,000
税込単価
14,19016,500
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・刃部は冷間型材として一般に使用されているハイカーボン合金鋼、SLD(JISではSKD11)とステンレ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番EA540AP-22の情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

表示件数

全長

刃長

重量

最小発注数量
約240mm
約105mm
約210g
1個
約260mm
約115mm
約222g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,900
( 14,190 )
1日目
15,000
( 16,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

・刃部は冷間型材として一般に使用されているハイカーボン合金鋼、SLD(JISではSKD11)とステンレス鋼の複合材を使用。
・刃部は18クローム・ステンレス、ハンドルは特殊加工にて錆びることはありません。
・研ぎ直しの必要もなく半永久的に変わらない切れ味を持続します。
・皮革、ゴム、厚い布(カーペットなど)などにも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

240/260mm はさみ・裁ち(硬刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240/260mm はさみ・裁ち(硬刃)
240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)
はさみ・万能
240mm はさみ・裁ち EA540AH-1
217/248mm はさみ・裁ち
替刃式刈込ハサミ 替 刃
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコBerger
通常価格12,900-15,9002,0307,8006,030 -3,182 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ右手用左手用左右両用右手用右手用-
刃渡り(mm)75.1以上75.1以上75以下75.1以上75.1以上-
柄の材質白心可鍛鋳鉄白心可鍛鋳鉄ポリプロピレン-亜鉛合金-
刃材質高級刃物鋼(SLD)高級刃物鋼(安来鋼白紙)高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング