17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

240mm はさみ・裁ち EA540AH-1

通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃材質…特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)・焼入れ硬度…HRC60/61°・用途…布の裁...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    右手用
  • 刃渡り (mm)
    75.1以上
  • 全長
    240mm
  • 刃長
    105mm
  • 刃材質
    特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
  • 焼入れ硬度
    HRC60~61°

型番:

EA540AH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA540AH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
右手用
刃渡り(mm)
75.1以上
全長
240mm
刃長
105mm
刃材質
特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
焼入れ硬度
HRC60~61°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA540AH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
・焼入れ硬度…HRC60/61°
・用途…布の裁断用に最適
・全長…240mm
・刃長…105mm
・JAN:4518340206304

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240mm はさみ・裁ち EA540AH-1の型番EA540AH-1のページです。 型番EA540AH-1に関する仕様情報を記載しております。
240mm はさみ・裁ち EA540AH-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240mm はさみ・裁ち EA540AH-1
はさみ・ブリキ用
はさみ・万能
140mm はさみ・小型(セラミック製)
217/248mm はさみ・裁ち
240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,8002,460 -2,0307,2606,030 -15,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ右手用左右両用左右両用左右両用右手用左手用
刃渡り(mm)75.1以上75以下75以下75以下75.1以上75.1以上
全長240mm160mm160mm140mm-約240mm
刃長105mm30mm40mm45mm-約105mm
刃材質特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)高炭素刃物鋼、ハードクロム仕上高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)セラミック酸化ジルコニウム-高級刃物鋼(安来鋼白紙)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング