17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用) EA539B

14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用)

通常単価(税別)
135,173
税込単価
148,690
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…512mm・重量…3.7kg・圧着範囲(mm2)…14/150・出力…90kN(9...

詳細を確認
  • 全長
    512mm
  • 重量
    3.7kg
  • 圧着範囲(m㎡)
    14~150
  • 出力
    90kN(9.2tonf)

型番:

EA539B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長重量圧着範囲(mm2)
EA539B512mm3.7kg14~150

EA539Bの仕様・寸法情報

全長
512mm
重量
3.7kg
圧着範囲(m㎡)
14~150
出力
90kN(9.2tonf)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA539B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,173
( 148,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…512mm
・重量…3.7kg
・圧着範囲(mm2)…14/150
・出力…90kN(9.2tonf)
・早送り機構付き
・裸圧着端子(JISC2805)、スリーブ(JISC2806)用
・JISC9711適応品
・JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
・JAN:4518340032514

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用)の型番EA539Bのページです。 型番EA539Bに関する仕様情報を記載しております。
14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用)
14.0-60.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
8.0 -38.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
22.0- 100m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
5.5-22m㎡圧着ペンチ(裸端子用)
T20-T122 油圧圧着工具(T型コネクター用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格135,17317,36214,79120,85510,775112,641
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
全長512mm--660mm-460mm
重量3.7kg3.3kg3.3kg4.34kg-2.9kg
圧着範囲(m㎡)14~150--裸端子:22・38・60・80・100--
出力90kN(9.2tonf)----58kN(6tonf)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング