17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B

通常単価(税別)
11,863
税込単価
13,049
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・〈セット内容〉…・ギボシ形プラグ0.5/2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5/2...

詳細を確認
  • セット内容
    ギボシ形プラグ0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形ソケット0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.
  • 材質
    ケース材質:プラスチック
  • ケースサイズ
    260×145×27(H)mm
  • 総重量
    0.55kg
  • 圧着範囲
    1.25・2.0・5.5m㎡
  • ビスカッター能力
    M3・M4・M5
  • 皮むき能力
    0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡

型番:

EA538R-4B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538R-4Bの仕様・寸法情報

セット内容
ギボシ形プラグ0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形ソケット0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.
材質
ケース材質:プラスチック
ケースサイズ
260×145×27(H)mm
総重量
0.55kg
圧着範囲
1.25・2.0・5.5m㎡
ビスカッター能力
M3・M4・M5
皮むき能力
0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538R-4B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,863
( 13,049 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…
・ギボシ形プラグ0.5/2mm2用(20個)
・ギボシ形ソケット0.5/2mm2用(20個)
・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)
・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)
・110差込形プラグ0.5/1.25mm2用(20個)
・110差込形ソケット0.5/1.25mm2用(20個)
・250差込形プラグ0.5/2.0mm2用(20個)
・250差込形ソケ.5/2.0mm2用(20個)
・クワ形端子0.5/1.25mm2(4mm用)(20個)
・クワ形端子0.5/1.25mm2(5mm用)(20個)
・110シェルセット(4極)(2組)
・250シェルセット(2極)(1組)
・スプライス1.25/2.0mm2(20個)
・圧着工具(能力:1.25・2.0・5.5mm2)
・総重量…0.55kg
・ケースサイズ…260×145×27(H)mm
・ケース材質…プラスチック
・JAN:4518340473836

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4Bの型番EA538R-4Bのページです。 型番EA538R-4Bに関する仕様情報を記載しております。
自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B
簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A
[自動車用]内張クリップ
タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)
プッシュリベットクリップセット(12種)
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,86312,37510,23920,57813,96155,718
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
セット内容ギボシ形プラグ0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形ソケット0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各1個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各1個、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)----
材質ケース材質:プラスチック--工具鋼プラスチック-
ケースサイズ260×145×27(H)mm210×110×43(H)mm300(W)×203(D)×40(H)mm340×240×54mm260(W)×260(D)×45(H)mm290(W)×165(D)×70(H)mm
総重量0.55kg650g600g2.08kg440g約1.85kg
圧着範囲1.25・2.0・5.5m㎡-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました