17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A

通常単価(税別)
12,840
税込単価
14,124
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…・板タイプバッテリーターミナル…圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • セット内容
    大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各1個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各1個、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)
  • ケースサイズ
    210×110×43(H)mm
  • 能力
    8.0~38.0mm2
  • メーカー型番
    DT-19NTOOLKIT
  • 総重量
    650g
  • 最大トルク(Nm)
    29.4
  • ツール全長
    165mm
  • ツール重量
    350g
  • メーカー
    日立Astemoアフターマーケットジャパン
  • 詳細タイプ
    簡易ツールバッテリーターミナルキット

型番:

EA538R-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538R-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
セット内容
大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各1個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各1個、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)
ケースサイズ
210×110×43(H)mm
能力
8.0~38.0mm2
メーカー型番
DT-19NTOOLKIT
総重量
650g
最大トルク(Nm)
29.4
ツール全長
165mm
ツール重量
350g
メーカー
日立Astemoアフターマーケットジャパン
詳細タイプ
簡易ツールバッテリーターミナルキット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538R-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,840
( 14,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・板タイプバッテリーターミナル…圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(‐)極×各1個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(‐)極×各1個
・312タブ6mm穴×10個
・簡易圧着工具
・能力…8.0/38.0mm2
・最大トルク…29.4Nm
・ツール全長…165mm
・ツール重量…350g
・ケースサイズ…210×110×43(H)mm
・総重量…630g
・JAN:4548745539844

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1Aの型番EA538R-1Aのページです。 型番EA538R-1Aに関する仕様情報を記載しております。
簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A
自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B
M 1-M12 タップホルダーセット
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)
プッシュリベットクリップセット(12種)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,84011,95017,21652,24119,65014,754
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール--エンジン関連-内装関連
セット内容大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各1個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各1個、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)ギボシ形プラグ0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形ソケット0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.----
ケースサイズ210×110×43(H)mm260×145×27(H)mm-290(W)×165(D)×70(H)mm340×240×54mm260(W)×260(D)×45(H)mm
能力8.0~38.0mm2-----
メーカー型番DT-19NTOOLKIT--GU-53C-BC-812

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト