17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用) EA538KH-14

0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)

通常単価(税別)
24,768
税込単価
27,245
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・対応端子…差込端子・圧着範囲…0.5/6.0mm2・全長…220mm・ハンドル…コンフォ...

詳細を確認
  • 仕上げ
    磨き
  • 全長
    220mm
  • 対応端子
    差込端子(4.8/6.3mm幅)
  • 圧着範囲
    0.5~1m㎡、1.5~2.5m㎡4~6m㎡
  • ハンドル
    コンフォート

型番:

EA538KH-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番仕上げ全長対応端子ハンドル
EA538KH-14磨き220mm差込端子(4.8/6.3mm幅)コンフォート

EA538KH-14の仕様・寸法情報

仕上げ
磨き
全長
220mm
対応端子
差込端子(4.8/6.3mm幅)
圧着範囲
0.5~1m㎡、1.5~2.5m㎡4~6m㎡
ハンドル
コンフォート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538KH-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,768
( 27,245 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応端子…差込端子
・圧着範囲…0.5/6.0mm2
・全長…220mm
・ハンドル…コンフォート
・仕上げ…磨き
・JAN:4518340783317

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)の型番EA538KH-14のページです。 型番EA538KH-14に関する仕様情報を記載しております。
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
0.1 -2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
0.25-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-180
0.1 -0.8mm ワイヤーストリッパー(グリップ・バネ付)
4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) EA538KM-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,76824,7685,1308,22010,65819,830
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
仕上げ磨き磨き磨き磨き磨き磨き
全長220mm---140mm-
対応端子差込端子(4.8/6.3mm幅)差込端子裸端子・スリーブフェルール端子--
圧着範囲0.5~1m㎡、1.5~2.5m㎡4~6m㎡-----
ハンドルコンフォートコンフォートプラスチックスリーブコンフォートコンフォートプラスチックスリーブ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト