17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

通常単価(税別)
5,130
税込単価
5,643
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・対応端子…裸端子・圧着範囲…0.5/6mm2・全長…215mm・ビスカッター付・ハンドル...

詳細を確認

型番:

EA538K-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538K-3の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
215
適応サイズ
0.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2(AWG:20~16、16~14、14~10)
仕上げ
磨き
対応端子
裸端子・スリーブ
刃材質
強化特殊鋼
重量(g)
225
ハンドル
プラスチックスリーブ
JANコード
4518340547896
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
9721215C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538K-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,130
( 5,643 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応端子…裸端子
・圧着範囲…0.5/6mm2
・全長…215mm
・ビスカッター付
・ハンドル…プラスチックスリーブ
・仕上げ…磨き
・JAN:4518340547896

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)の型番EA538K-3のページです。 型番EA538K-3に関する仕様情報を記載しております。
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
0.1 -2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
0.25-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-180
0.1 -0.8mm ワイヤーストリッパー(グリップ・バネ付)
4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) EA538KM-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,13024,76824,7688,22010,65819,830
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具-圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具-圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子-その他その他--
全長(mm)215-220180-200
適応サイズ0.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2(AWG:20~16、16~14、14~10)-プラグ幅2.8mm:0.1~0.25、0.5~1mm2、プラグ幅4.8mm:0.5~1、1.5~2.5、0.1~2.5mm20.25~16.0mm2-4P(7.65mm):RJ10・6P(9.65mm):RJ11、RJ12・8P(11.68mm):RJ45
仕上げ磨き磨き磨き磨き磨き磨き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング