17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)

通常単価(税別)
5,740
税込単価
6,314
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・リングスリーブ用・全長…242mm・圧着範囲…特小(1.6×2)・小・中・大・JIS適応...

詳細を確認

型番:

EA538JM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538JMの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
全長(mm)
242
適応サイズ
特小(1.6×2)・小・中・大
適用
リングスリーブ用
重量(g)
400
JANコード
4548745348415
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538JM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,740
( 6,314 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リングスリーブ用
・全長…242mm
・圧着範囲…特小(1.6×2)・小・中・大
・JIS適応品(JISC9711)
・JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
・JAN:4548745348415

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)の型番EA538JMのページです。 型番EA538JMに関する仕様情報を記載しております。
[特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)
[特小・小・中] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)
1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)
1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
0.1 -2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,7405,5808,7606,3705,13024,768
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)242181243235215220
適応サイズ特小(1.6×2)・小・中・大特小(1.6×2)・小・中1.25・2・5.5・8・14mm21.25・2・5.5・8mm20.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2(AWG:20~16、16~14、14~10)プラグ幅2.8mm:0.1~0.25、0.5~1mm2、プラグ幅4.8mm:0.5~1、1.5~2.5、0.1~2.5mm2
適用リングスリーブ用リングスリーブ用----
重量(g)400250405385225-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング